HS LC-H-D2SP/ R1XC1 - Optiske fibre
1474388

Multippel-lysleder, passiv, stiv, Linsehode, stråleflate: sfærisk, antall visninger: 1, (En rad, En kolonne), delingsmål: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, kan benyttes til husseriene ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (behandling av huset nødvendig)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Optiske fibre er optimalt tilpasset elektronikkhus
Innpressingstapper gir enkel montering på kretskortet
ESD-fasthet
Om ønsket kan husene bearbeides
Gjør det mulig med enkle, optiske status- og diagnostikkindikatorer