SPE-T1- 2,0-99B/M12FS - Nettverkskabel
1478369

Nettverkskabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polet, PUR halogenfri, grønn, skjermet (Advanced Shielding Technology), åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12-SPE / IP67, kabellengde: 2 m

Produktdetaljer








Dine fordeler

Fremtidssikker: Standardiserte pluggforbindere i henhold til IEC 63171­5 (IP67)
Enkelt integrert: Plugg- og bøssingvarianter for etablerte induktivsensorer og fritthengende forbindelser
Enkel utførelse av servicearbeid: M12-pluggforbindere er pluggkompatible med IP20-pluggforbindere til SPE
Sikker skjerming: Patchekabel med Advanced Shielding Technology