Single Pair Ethernet M12-patchekabel
SPE-T1- 1,0-99B/M12FS
-
Nettverkskabel
1478368
Nettverkskabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polet, PUR halogenfri, grønn, skjermet (Advanced Shielding Technology), åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett M12-SPE / IP67, kabellengde: 1 m
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | Single Pair Ethernet |
Poltall | 2 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | I |
Bussystem | Ethernet |
Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 72 V DC |
Overføringsmedium | Kobber |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Tilkobling 1 | |
Målskisse |
Poltilordning Single Pair Ethernet, 2-polet
|
Utførelse | Bøssingpluggforbinder, 2-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology) |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Skjerming | Advanced Shielding Technology |
Signaltype/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktoverflate | Ni/Au |
Material Kontaktholder | PP |
Material Nippel | Trykkstøpt sink, forniklet |
Material Gripedel | TPU, tungt antennelig, selvslukkende |
Material Pakning | FKM |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/bestemmelser | IEC 63171-5 |
Tilkobling 2 | |
Utførelse | åpen ledningsende |
Ledningslengde | 1 m |
Single Pair Ethernet PUR flertrådet grønn [99B] | |
Målskisse |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Single Pair Ethernet PUR flertrådet grønn [99B] |
Lederoppbygging | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG signalkabel | 22 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,34 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,6 mm |
Ytterdiameter kabel | 5,50 mm ±0,1 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | grønn |
Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet |
Enkeltleder, farge | hvit, blå |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Ett par tvunnet på langs med tråder |
Optisk skjermbelegg | 90 % |
Isolasjonsmotstand | ≥ 5 GΩ*km |
Sløyfemotstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Bølgemotstand | 100 Ω ±5 Ω (ved 100 MHz) |
Nominell spenning kabel | ≤ 100 V |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 4 x D |
Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 8 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 22 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 44 mm |
Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
iht. CSA FT1 | |
Oljebestandighet | iht. DIN EN 60811-404 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
-25 °C ... 80 °C (ved installering) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 |
Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
Standarder/forskrifter | IEC 63171-5 |
Merk | T1-SPE |
Artikkelnummer | 1478368 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAFS |
Produktnøkkel | AF1BJI |
GTIN | 4063151894528 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 69,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 4,964 kg CO2e |
Dine fordeler
Fremtidssikker: Standardiserte pluggforbindere i henhold til IEC 631715 (IP67)
Enkelt integrert: Plugg- og bøssingvarianter for etablerte induktivsensorer og fritthengende forbindelser
Enkel utførelse av servicearbeid: M12-pluggforbindere er pluggkompatible med IP20-pluggforbindere til SPE
Sikker skjerming: Patchekabel med Advanced Shielding Technology
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo