Monteringsskinnefordeler i serien FDX-20 for Plug-and-Play-tilkobling, utstyrt med 6x LC-dupleks-koblinger og 1x Socket Q-ODC 12-polet, Socketfeste på undersiden (Socket kan ved behov også festes oppe). Hus (todelt) klargjort for skinnemontering i form av adapter på baksiden (kan også monteres på siden)
FOC-PP-OS12-LCD6-OM1
-
Fordeler
1019679
Fordeler, byggform: Monteringsskinnemodul, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 12, material: Metall, tilkoblingstype: M17-rundpluggforbinder, kabelutgang: oppe og nede, husstørrelse: 1, farge: grå, Ethernet
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Intuitiv frontbetjening og oversiktlig automasjonsskap-layout takket være enhetlig design
Fleksibel skinnemontering i seks posisjoneringsretninger mulig
Industriegnet
Redusert monteringstid grunnet Plug-and-Play
Poltilordning rett i linje i en lenke
Sikker dataforbindelse over lang tid grunnet omfattende testede komponenter
Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
Overføringshastighet opptil 1000 mb/s