FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - Modul
1419978

3-HE-modul med 1*12 innsatser, type: rackmontert 19"-patchmodul, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 1*12, markeringsmaterial: aluminium, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt design med MT bøssing
Plug-and-Play
Kan frigjøres i front uten bruk av spesialverktøy
Alle tilkoblinger på forsiden
Plassbesparende modulinnsats med høy pakningstetthet
Fleksibel montering i modulholder er mulig
Enkle utvidelsesmuligheter grunnet modulær byggform