STN 16
-
N-skilleklemme
3038286
N-skilleklemme, Monteringsinformasjon:
For å feste N-samleskinnen på en sikker måte må opplagsbukker plasseres på begynnelsen og slutten av hver klemlist. Ved lengre lister må de også plasseres etter henholdsvis 20 cm., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 76 A, Fjærkrafttilkobling, 1. etasje tilkobling på høyre side, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 25 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: blå
Produktdetaljer
Generelt | Monteringsinformasjon: For å feste N-samleskinnen på en sikker måte må opplagsbukker plasseres på begynnelsen og slutten av hver klemlist. Ved lengre lister må de også plasseres etter henholdsvis 20 cm. |
Produkttype | Installeringsklemme |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,43 W |
N-samleskinnens strømbelastbarhet | 140 A |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 16 mm² |
1. etasje tilkobling på høyre side | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Avisoleringslengde | 18 mm |
Prøvedor | A7 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 4 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 6 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Nominell strøm | 76 A |
Belastningsstrøm maksimal | 76 A (ved 25 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 400 V |
Nominelt tverrsnitt | 16 mm² |
Bredde | 12 mm |
Dekselbredde | 2 mm |
Farge | blå |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA |
Støtspenningstest | |
Resultat | Test bestått |
Korttidsstrømsikkerhet 16 mm² | 7,6 kA |
Resultat | Test bestått |
Driftsfrekvent spenningssikkerhet | |
Prøvespenning skalverdi | 1,89 kV |
Resultat | Test bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Mekanisk fasthet | |
Resultat | Test bestått |
Test med hensyn til lederskader og løse ledere | |
Rotasjonshastighet | 10 (+/- 2) o/min |
Omdreininger | 135 |
Ledertverrsnitt/vekt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Resultat | Test bestått |
Nålflammetest | |
Virketid | 30 s |
Resultat | Test bestått |
Svingning/bredbåndstøy | |
Testspesifikasjon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spekter | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel |
Frekvens | f1 = 5 Hz opptil f2 = 250 Hz |
ASD-nivå | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Akselerasjon | 3,12g |
Testvarighet pr. akse | 5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Støt | |
Slagform | Halvsinusformet |
Akselerasjon | 30g |
Slagvarighet | 18 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Artikkelnummer | 3038286 |
Pakkestørrelse | 25 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BB21 |
Produktnøkkel | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 42,42 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 40,52 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
AP-NLS - Tildekningsprofil 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Skrutrekker 1206612
-
D-STI 10/16 - Endedeksel 3038309
-
AB-STI 16/10 - Opplagsbukk 3037669
-
ST-IL - Monteringsmateriell 3039900
-
AP-NLS N - Tildekningsprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809735
-
ZBF 12 CUS - Merkeremse flat 0825018
-
UC-TMF 12 - Merke for klemmer 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Merke for klemmer 0824670
-
UCT-TMF 12 - Merke for klemmer 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Merke for klemmer 0829686
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
-
AKG 16 BU - Tilkoblingsklemme 0423014
-
AKG 35 BU - Tilkoblingsklemme 0424013
-
IAK 16 - Avgreningsmodul 2715982
Dine fordeler
Ved alle skru- og fjærkraftinstallasjonsrekkeklemmer fra Phoenix Contact er N-skilleskyverne plassert i samme posisjon
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo