Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UMSTBVK 2,5/20-G-5,08 - Monteringsskinnepluggen
1788295

Monteringsskinnepluggen, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 20, antall rekker: 1, poltall: 20, antall tilkoblinger: 20, artikkelserie: UMSTBVK 2,5/..-G, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Skinnemontering, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Innstikksblokk med universalfot, monteres på NS 32- eller NS 35-monteringsskinne
Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden