Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MSTBVK 2,5/10-GF-5,08 - Monteringsskinnepluggen
1803031

Monteringsskinnepluggen, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 10, antall rekker: 1, poltall: 10, antall tilkoblinger: 10, artikkelserie: MSTBVK 2,5/..-GF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Skinnemontering, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Innstikksblokk, monteres på NS 15-monteringsskinne
Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden