Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

HBUS 53,6-16P-1S BK - T-konnektor
2896458

T-konnektor, farge: svart, nominell strøm: 3 A (Sumstrøm maks. 25 A), merkespenning (III/2): 30 V, poltall: 16, artikkelserie: BC 53,6.., delingsmål: 2,54 mm, montering: Skinnemontering, kobling: uten

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Plassbesparende montering under huset i monteringsskinnen
Rask modul-til-modul-kommunikasjon uten ytterligere kablingsarbeid
En T-konnektor for alle byggbredder