MSDB 2,5-RZ YE - Minigjennomgangsklemme
3244371

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: på monteringsplate, farge: gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan kombineres vilkårlig med midtrekkeklemmene MS(D)B 2,5‑M
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker