MSDB 2,5-RZ BU - Minigjennomgangsklemme
3244342

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: på monteringsplate, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kan kombineres vilkårlig med midtrekkeklemmene MS(D)B 2,5‑M
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker