MSDB 2,5-M - Minigjennomgangsklemme
3244258

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: Direktemontering med flens, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker