Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MSB 2,5-FE-M - Minigjennomgangsklemme
3244264

Minigjennomgangsklemme, Montering i forbindelse med flens- eller snepptappklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: andre, farge: svart/gul

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne