MBK-FS/FS - Minigjennomgangsklemme
1406014

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 16 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 1 mm2, montering: NS 15, farge: grå

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker