Varselskilt, med to plastskruer, over fire klemmer, delingsmål 12 mm
Klemmemerking
Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.
Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 96, tekstfelthøyde: 9 mm, tekstfeltbredde: 4,45 mm
Merkeark, selvklebende, merket med fortløpende tall: 41 ... 50, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 7,5 mm, monteringstype: klebe
Merkeremse, merket på langs med symbol: ERDE, hvit, for klemmebredde: 8,2 mm, monteringstype: feste
Merkeark, selvklebende, merket på langs med fortløpende tall: 71 ... 80, 10-delt merkeremse med 12 like dekader, hvit, for klemmebredde: 7,62 mm, monteringstype: klebe
Zackremsematte, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 160, tekstfelthøyde: 6,9 mm, tekstfeltbredde: 5,15 mm
Zackremse, 10-delt, merket på langs med likt tall: 50, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: feste
Merkeremse flat, 10-delt, merket på langs med fortløpende like tall: 2 ... 20, hvit, for klemmebredde: 4 mm, monteringstype: feste
Zackremse, 10-delt, merket på langs med likt tall: 15, hvit, for klemmebredde: 6,2 mm, monteringstype: feste
Merkeremser, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 2500, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 104 mm
Dine fordeler
- Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
- Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
- Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
- Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM
Klemmemerking i automasjonskap og anlegg
Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.
Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.