Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 111 ... 120, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: feste
Klemmemerking
Klemmemering gir en entydig tilordning ved kabling i automatikkskapet. Slik forhindrer du feil ved oppbygging samt ved vedlikehold. Klemmemerkinger er først og fremst forskjellige med hensyn til monteringsmetode: Det finnes merker for høye og flate skiltspor, som strimler og som merkenagler.
Merke for klemmer, for merking av ABB-rekkeklemmer i SNK-serien, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 60, tekstfelthøyde: 11,3 mm, tekstfeltbredde: 4,17 mm
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 101 ... 110, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: feste
Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, perforert, monteringstype: feste, feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 16000, tekstfelthøyde: 6,35 mm, tekstfeltbredde: 6,15 mm
Zackremse, 10-delt, merket på langs med fortløpende tall: 121 ... 130, hvit, for klemmebredde: 5,2 mm, monteringstype: feste
Klemmelistmerker og innstikksstrimmel ESL..., brukes med endestopper E/MBK eller CLIPFIX 35, innstikksstrimmelens merkefeltstørrelse: 24 x 4 mm
Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 80, tekstfelthøyde: 5,2 mm, tekstfeltbredde: 5,45 mm
Etikett, Rull, hvit/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 5,5 m, tekstfelthøyde: 5500 mm, tekstfeltbredde: 9,5 mm
Merke for klemmer, Stift, hvit, uten merking, kan merkes med: Merkepenn, monteringstype: plugge, for klemmebredde: 4,2 mm, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 4 mm
Skiltholder, kan smekkes inn i rekkeklemme ST 2,5, kan merkes med UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 eller ZBF 5, grå, uten merking, monteringstype: feste, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 5 mm
Dine fordeler
- Raskt og praktisk grunnet forhåndsmerket klemmemerking
- Individuell utforming med forskjellige merkesystemer
- Praktisk: Vår merkeservice kan ta seg av oppgavene
- Alt fra en og samme produsent: Merking også til rekkeklemmer fra andre produsenter
Klemmemerking i forskjellige formater: UCT, US, UM
Klemmemerking i automasjonskap og anlegg
Vil du ha en rask og feilfri kabling av koblingslister? Det forutsetter at tilkoblingspunktene merkes helt tydelig og over store flater. Det gjelder spesielt oppstart og vedlikehold av automasjonskap og anlegg. Klemmemerking fra Phoenix Contact er optimalt tilpasset rekkeklemmene.
Alt etter ønske leveres produktene med eller uten merking, som kort, på rull eller som ark.