E-TM (EX10)RL
-
Merke for klemmer
1196223
Merke for klemmer, til THERMOMARK E.VARIO, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.VARIO, monteringstype: feste, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 30 m, tekstfelthøyde: 9,4 mm, tekstfeltbredde: 30000 mm
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Maksimal effektivitet: Opptil 70 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle utskrifts-, separasjons- og påføringsprosesser, med jevnt høye syklustider
Effektivt lagerhold: Applikatoren kan brukes til å merke hele koblingslister med bare 2 materialer i rullformat, uavhengig av antall ulike delingsmål
Høy fleksibilitet: Takket være den spesielle bladgeometrien perforerer og kutter applikatoren det fleksible, endeløse materialet variabelt i delingsmål fra 3,5 mm ... 1000 mm, nøyaktig på den posisjonen som er fastsatt av merkeprogramvaren
Mindre materialtap: Materialbytte er ikke nødvendig, selv om det skrives ut i ulike delingsmål
Rask og presis innfesting: Den spesielle fotgeometrien sørger for at profilen festes enkelt, raskt og presist i skiltsporet
Det fleksible materialet gir enkel og praktisk separasjon av de enkelte markørene