THERMOMARK E.VARIO - Applikator
1195972

Applikator for effektiv perforering og kutting av en fleksibel endeløs profil av typen E-TM... og E-TMF..., med variabelt delingsmål fra 3,4 mm ... 1000 mm for klemmemerking i bare ett automatisert prosesstrinn

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Maksimal effektivitet: Opptil 70 % tidsbesparelse sammenlignet med manuelle utskrifts-, separasjons- og påføringsprosesser, med jevnt høye syklustider
Effektivt lagerhold: Applikatoren kan brukes til å merke hele koblingslister med bare 2 materialer i rullformat, uavhengig av antall ulike delingsmål
Høy fleksibilitet: Takket være den spesielle bladgeometrien perforerer og kutter applikatoren det fleksible, endeløse materialet variabelt i delingsmål fra 3,5 mm ... 1000 mm, nøyaktig på den posisjonen som er fastsatt av merkeprogramvaren
Mindre materialtap: Materialbytte er ikke nødvendig, selv om det skrives ut i ulike delingsmål
Digitalisert prosesskjede: Basert på ECAD-dataene og koblingslisten som er opprettet i clipx ENGINEER engineeringprogrammet, tilordnes skjære- og perforeringsmerkene automatisk i MARKING systemets merkeprogramvare, og for den respektive koblingslisten genereres det individuelt en passende merkestripe som kan appliseres enkelt og effektivt
Rask og enkel montering av applikatoren på rullskriveren ved hjelp av en sekskantskrue: Applikatoren kobles til rullskriveren via D-SUB-grensesnittet og gjenkjennes av programvaren