Den 6,2 mm smale mateskilleren MINI MCR-SL-RPS-I-I... forsyner transmittere som er plassert i felten og skiller inngangssignalet galvanisk fra utgangssignalet. Modulen kan brukes både i skille- og i mateskilledrift.
På inn- og utgangssiden står de analoge standardsignalene 0...20 mA eller 4...20 mA galvanisk adskilt til disposisjon.
Spenningsforsyningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan etter ønske foregå via modulenes tilkoblingsklemmer eller sammen via monteringsskinnekonnektoren.
MINI MCR-SL-RPS-I-I
-
Mateskiller
2864422
El-nr.:
4514055
El-nr.:
4514055
Mateskilleforsterker, med skrutilkobling, inngangssignal: (0)4 mA ... 20 mA, utgangssignal: (0)4 mA ... 20 mA
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E238705DNV
Godkjennings-ID: TAA000020NcUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
Kan også brukes som skilleenhet med passiv inngang
Meget kompakte mateskilleforsterkere for galvanisk skille, forsterkning og filtrering av analoge standardsignaler
3-veisskille
Forsyning av toleder- og passive treledersensorer