WMT 4,2 (15X6)R
-
Kabelmerker
0817235
Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 3 ... 4,2 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 4000, tekstfelthøyde: 6 mm, tekstfeltbredde: 15 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Lederen skyves gjennom begge de to utstansingene på merket. Samtidig utrettes merket mot lederen
Den spesielle hullgeometrien for ulike lederdiametere gir god støtte aksialt
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle WMT ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner