WMT (15X4)RL
-
Kabelmerker
1080099
Kabelmerker, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 0,6 ... 45 mm, monteringstype: skyve inn, Antall enkeltskilt: 6000, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 15 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledermerker |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 6000 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 6 |
Merketeknologi | Termoskriver for ruller |
Bredde | 15 mm |
Høyde | 4,5 mm |
Dybde | 0,5 mm |
Farge | hvit (RAL 9010) |
Material | PVC |
Material basiselement | PVC |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Ytterdiameter kabel | 0,6 mm ... 45 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling. |
Temperaturbestandighet | |
Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
Testvarighet | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Test bestått |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
Testvarighet | 168 h |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Bensin [CAS No. 64742-49-0] |
Test bestått |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
IRM 901 | Test bestått |
IRM 902 | Test bestått |
IRM 903 | Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 °C ... 30 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 40 % ... 70 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 1 år |
Monteringstype | skyve inn |
Artikkelnummer | 1080099 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2211 |
GTIN | 4055626800769 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 431,35 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotrykk 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotrykk 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotrykk 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Fargebånd 5148007
-
PAB-SK 15 - Skiltholder 1013287
-
PATG 0/15 - Merkeholder for leder 1013740
-
PATG 1/15 - Merkeholder for leder 1013025
-
PATG 2/15 - Merkeholder for leder 1013038
-
PATG 3/15 - Merkeholder for leder 1013041
-
PATG 4/15 - Merkeholder for leder 1013054
-
PATG 5/15 - Merkeholder for leder 1013067
-
PATG 6/15 - Merkeholder for leder 1013070
-
PATG 7/15 - Merkeholder for leder 1013083
-
PATG 8/15 - Merkeholder for leder 1013096
-
PATG 9/15 - Merkeholder for leder 1013106
-
PATO 1/15 - Merkeholder for leder 1013119
-
PATO 2/15 - Merkeholder for leder 1013122
-
PATO 3/15 - Merkeholder for leder 1013135
-
PATO 4/15 - Merkeholder for leder 1013148
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotrykk 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotrykk 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotrykk 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotrykk 5146231
Dine fordeler
Rullmaterial-merkeserien WMT ... har merker for ledermerking med merkehylser i systemet PATG/PATO ...
Den spesielle profilen gjør at innstikksskiltene til WMT ... sitter godt i hylsen etter at de er skjøvet inn
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo