WML-FLAG 6 (30X10)R
-
Små kabelmarkeringsflagg
0830712
Små kabelmarkeringsflagg, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 6 mm, Antall enkeltskilt: 2500, tekstfelthøyde: 10 mm, tekstfeltbredde: 30 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Selvklebende ledermerking som fane
Resultat i høy kvalitet ved hjelp av termoskriver
Tåler løsemidler
Kan merkes på begge sider