WML 7,5 (17X9)R - Kabelviklingsetikett
0828444

Kabelviklingsetikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 2,9 ... 7,6 mm, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 7,6 mm, Antall enkeltskilt: 1500, tekstfelthøyde: 9 mm, tekstfeltbredde: 17 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For innen- og utendørs bruk: god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje grunnet beskyttende laminat
Fast definert plassering av etikettene takket være klebesystemet
Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonsskapet
Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
Rask og enkel håndtering
For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler