UC-WMTBA (29X8) RD
-
Kabelmerker
0820604
Kabelmerker, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 6 mm, Antall enkeltskilt: 12, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 29 mm
Produktdetaljer
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 12 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 4 |
| Merketeknologi | UV-LED-teknologi |
| Bredde | 29 mm |
| Høyde | 13,62 mm |
| Dybde | 4 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 29 mm |
| Tekstfelthøyde | 8 mm |
| RoHS-samsvar | ja |
| Farge | rød (RAL 3001) |
| Material | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
| Ytterdiameter kabel | > 6,00 mm |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
| Anbefalte lagringsbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | EN 45545-2 |
| Monteringstype | Kabelstripsmontering |
| Artikkelnummer | 0820604 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG2317 |
| GTIN | 4046356290739 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 11,084 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9,72 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,084 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PLOTMARK - Merkeplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Merkeplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Fargepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Fargepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengjøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengjøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Merkepenn 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Merkepenn 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Fargepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Merkepenn 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Merkepenn 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengjøringsvæske 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengjøringspatron 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - Magasin 5146079
-
CMS-R-SET-TR - Rengjøringssett 5146751
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
Dine fordeler
UniCard-merkeserien UC-WMTBA ... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips
Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
For storflatet merking av ledere og kabler, diameter > 4 mm
På grunn av den vinklede formen tilpasses merkerne kablene på en optimal måte
Mattene har plass til funksjonstekster
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo