PKE 9X20
-
Merkematte
0803980
Merkematte, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: skyve inn, kabeldiameter: > 10 mm, Antall enkeltskilt: 20
Produktdetaljer
| Generelt | kan merkes med CMS |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 20 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 4 |
| Bredde | 20 mm |
| Dybde | 0,7 mm |
| Lengde | 9 mm |
| Farge | hvit (RAL 9010) |
| Material | ABS-PC |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Innholdsstoffer | halogenfri |
| Ytterdiameter kabel | > 10,00 mm |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
| Anmodning | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Teiptest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -50 °C ... 120 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringstype | skyve inn |
| Artikkelnummer | 0803980 |
| Pakkestørrelse | 12 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 12 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG2313 |
| GTIN | 4017918007874 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,517 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,517 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo