MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Kabelmerker
1116206
El-nr.: 1802824

Kabelmerker, Rull, gul/svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK GO, kabeldiameterområde: 6 ... 115 mm, monteringstype: Kabelstripsmontering, Antall enkeltskilt: 50, tekstfelthøyde: 8,5 mm, tekstfeltbredde: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Geometrien, som allerede er forstanset, gir enkel og praktisk bruk
Takket være den innovative materialoppbyggingen kan hver etikett påføres trykk, materialtap oppstår dermed ikke
Enkelt og effektivt materialkassettsystem: Både materialet som skal påføres trykk, og fargebåndet, inngår direkte
Ingen optisk forskjell ved merking i ettertid av allerede eksisterende merker som er opprettet med datamaskinrullskriver
Kabelmerkeren monteres helt enkelt med en kabelstrips. Som alternativ kan flere ledere buntes sammen.
Merkeløsning i høy kvalitet som tåler løsemidler og som genereres med termoskriver, for industrielle applikasjoner