US-EMLP (60X30) RD - Kunststoffskilt
0804283
El-nr.: 1803957

Kunststoffskilt, Kort, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 4, tekstfelthøyde: 30 mm, tekstfeltbredde: 60 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

PVC-materialets brennbarhetsklasse tilsvarer V0 etter UL 94
De er i form av enhetlige ark og merkes enkelt, nøyaktig og raskt ved hjelp av THERMOMARK CARD
Perforerte merker og etiketter er lette å skille og montere
Mattene har plass til funksjonstekster
UniSheet-merkeserien US-EMLP ... har selvklebende utstyrsmerker med god klebeevne