CRIMPFOX 4 IN 1 SET
-
Krympetangsett
1200102
Verktøy for behandling av endehylser i henhold til DIN 46228-4 0,5 mm2 opptil 2,5 mm2 utstyrt med tvangssperre, skjær-, avisolerings-, tvinne- og krympeenhet, med tre magasiner, inkludert hhv. én strimmel endehylser på 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, pakket i robust kunststoffkoffert
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Robust og med lang levetid takket være motstandsdyktige kunststoffer
og spesialbehandlede metaller
og spesialbehandlede metaller
Multifunksjonell presstang for bearbeiding av
Endehylsebånd i henhold til DIN 46228-4
Endehylsebånd i henhold til DIN 46228-4
En integrert tvangssperre sikrer uforandret høy kvalitet på pressingen
Opptil 30 % plassbesparelse, ettersom nødvendige prosesstrinn for klargjøring av lederne kan foretas med kun ett verktøy.
Visualiserte prosessforløp direkte på tangen gjør håndteringen enklere