WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL YE
-
Merkeslange
1044254
Merkeslange, Rull, gul, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, kabeldiameterområde: 1 ... 3,2 mm, uperforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 120000 mm
Produktdetaljer
Informasjon om material | Med rulleskriverne THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) kan dette materialet kun bearbeides med en ekstern rulleholder. |
Produkttype | Krympeslange |
Bruksområde | Jernbaneindustri |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 1 |
Merketeknologi | Termoskriver for ruller |
Bredde | 5 mm |
Lengde | 120 m |
Farge | gul (RAL 1018) |
Material | Polyolefin |
Material basiselement | Polyolefin |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Innholdsstoffer | halogenfri |
Ytterdiameter kabel | 1 mm ... 3,2 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling. |
Temperatureksponering | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Test Bb |
Varighet | 96 h |
Testtemperatur | 120 °C |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Metode B |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 125 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 5 år |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | skyve på |
Artikkelnummer | 1044254 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG |
Produktnøkkel | BGE22F |
GTIN | 4055626622316 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 858 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 946 g |
Tolltariffnummer | 39173200 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotrykk 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotrykk 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotrykk 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk 1085260
-
THERMOMARK E.CUTTER - Skjæreinnretning 1234241
-
THERMOMARK E.CUTTER/P - Skjæreinnretning 1201336
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Skjæreinnretning 5146422
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Skjæreinnretning 5146435
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotrykk 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotrykk 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotrykk 5146477
-
THERMOMARK W2 - Termotrykk 5146147
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Fargebånd 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Fargebånd 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - Fargebånd 0803390
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - Fargebånd 1259008
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rulleholder 5146309
Dine fordeler
Permanent og integrert merking av enkeltledere, ledere, kabler, pneumatiske slanger og ytterligere sylindriske enheter
Ikke krympbar, endeløs halogenfri merkeslange på ruller i oval byggform for leder- og kabelmerking
Den ovale byggformen og den store åpningen gjør det enkelt å skyve enheter på ledere eller kabler.
Ved å benytte kutte- og perforeringsenheten kan merkeslangen kuttes eller perforeres til ønsket lengdemål (maks. 1 m)
Utbredt over hele verden og velprøvd i jernbaneindustrien
Kan brukes i rørtrykkmodulen M1650 Tube fra KOMAX
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo