De endeløse krympeslangene i produktserien WMS... kan konfeksjoneres til individuelle merkelengder med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P. Etter trykke-, konfeksjonerings- og applikasjonsprosessen kan de merkede krympeslangene krympes med manuell varmepåvirkning ved behov, og slik festes på kabelen/lederen.
WMS 25,4 (EX40)RL BK
-
Krympeslange
0800435
Krympeslange, Rull, svart, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 8,5 ... 25,4 mm, uperforert, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 1, rullengde: 60 m, tekstfelthøyde: 40 mm, tekstfeltbredde: 60000 mm
Produktdetaljer
Merknad for bruk | For rulleskriverne THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 kan dette materialet kun bearbeides med en ekstern rulleholder. |
Informasjon om material | Krympeslangens angitte min lederdiameter refererer til bruk som merkemateriell, det gis ingen garanti for isolerende egenskaper i krympet tilstand. Avhengig av batchen med behandlet materiell samt betingelsene for lagring og behandling kan det hende at maksimal lederdiameter som kan føres inn, reduseres. |
Produkttype | Krympeslange uten trykk |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 1 |
Merketeknologi | Termoskriver for ruller |
Høyde | 42,4 mm |
Rullelengde | 60000,00 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 8,5 mm ... 25,4 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 60000 mm |
Tekstfelthøyde | 40 mm |
Farge | svart (RAL 9005) |
Material | Polyolefin |
Material basiselement | Polyolefin |
Krympeforhold | 3:1 |
Innholdsstoffer | halogenfri |
Krympetemperatur | > 85 °C |
Ytterdiameter kabel | 8,5 mm ... 25,4 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Temperaturbestandighet | |
Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
Testvarighet | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test bestått |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
Testvarighet | 168 h |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
IRM 901 | Test bestått |
IRM 902 | Test bestått |
IRM 903 | Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestått |
Metode | Metode B |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -55 °C ... 125 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 5 år |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | skyve på |
Artikkelnummer | 0800435 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BG22 |
Produktnøkkel | BG2216 |
GTIN | 4046356626323 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 982 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 982 g |
Tolltariffnummer | 39173200 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
THERMOMARK E.300 - Termotrykk 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Termotrykk 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotrykk 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotrykk 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotrykk 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termotrykk 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Fargebånd 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Fargebånd 0801361
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Pressrulle 0801802
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - Pressrulle 0801800
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Pressrulle 0804655
-
TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Pressrulle 0804656
-
TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Pressrulle 1259203
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Rulleholder 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Rulleholder 5146309
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotrykk 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotrykk 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotrykk 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotrykk 5146231
-
THERMOMARK W2 - Termotrykk 5146147
Dine fordeler
Permanent og integrert merking av enkeltledere, ledere, kabler, pneumatiske slanger og ytterligere sylindriske enheter
Høy fleksibilitet, da individuelle merkelengder i området 3,45 mm ... 2000 mm (0,14" ... 78,7") kan lages ved hjelp av kutte- og perforeringskniven
Kan om ønsket krympes med foretrukket manuell varmemetode for å feste posisjonen
Høy diameterdekning grunnet krympeforhold på 3:1
Utbredt over hele verden og velprøvd i automasjonskap- og maskinteknikk, i olje- og gassektoren samt jernbaneindustrien
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo