RC-20KP0,75-2,50
-
Krympekontakt
1241634
Krympekontakt, Stift, dreid, kontaktdiameter: 2 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,75 mm2 ... 2,5 mm2, material kontakt: CuZn , Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Høy tilkoblingsstrekkfasthet
Minimal overgangsmotstand
Enkel produksjonsovervåking