CK2,5-M-2,5 AG - Krympekontakt
1409207

Krympekontakt, Artikkelserie: PRC 35, ledertverrsnitt maks.: 2,5 mm2, merkespenning: 690 V AC, merkestrøm: 24 A, Tilkoblingstype: Krympetilkobling, Kontakttype: Stift, Krympeanbefaling: Krymp lederen med krympekontakten etter
DIN EN 60352-2.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Krympekontakter til konfeksjonerbare PRC-komponentpluggforbindere
Tre varianter for ledertverrsnitt 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²