XPC 2,5/ 2-ST-5,08 - Kretskortplugg
1491339

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 2, artikkelserie: XPC 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Høy betjeningskomfort takket være den direkte, kraftbesparende og verktøyfrie ledertilkoblingen
Rask tilkobling av alle ledertyper med og sågar uten endehylse
Akustisk og optisk tilbakemelding for sikker kabling
Lederne løsnes raskt ved å trykke på den oransje løseknappen
Pluggkompatibel med eksisterende basislister i COMBICON-porteføljen
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg betjene den oransje betjeningsmekanismen for å løsne lederen manuelt?

Ja, det er mulig. Men det er enklere for deg å betjene tastene med skrutrekkeren 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.... Se mer

Ja, det er mulig. Men det er enklere for deg å betjene tastene med skrutrekkeren 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.

Vis mindre

Hvor ofte kan jeg koble til lederen med Push-X?

De 10 koblingssyklusene som er testet i rammen av standardnormene, overgås tydelig i praksis.​... Se mer

De 10 koblingssyklusene som er testet i rammen av standardnormene, overgås tydelig i praksis.​

Vis mindre

Hvilke artikler kan pluggene kombineres med?

Pluggen er kompatibel med COMBICON-artikler i produktserie M, som er basert på plugghodet MSTB 2,5. Du finner egnede produkter til den respektive pluggen under "Tilbehør".


Hvordan kan jeg unngå å forveksle flere like plugger når jeg plugger inn?

Ved å bruke kodeprofiler for plugger og kodeelementer for basislisten kan du hindre forveksling. Du finner egnede produkter under "Tilbehør".... Se mer

Ved å bruke kodeprofiler for plugger og kodeelementer for basislisten kan du hindre forveksling. Du finner egnede produkter under "Tilbehør".

Vis mindre

Hvordan kan jeg gjennomføre en enkel elektrisk kontroll av applikasjonen?

XPC har et testuttak på utsiden, og signalet kan enkelt leses av med en målespiss. Du finner den passende målespissen under «Tilbehør».... Se mer

XPC har et testuttak på utsiden, og signalet kan enkelt leses av med en målespiss. Du finner den passende målespissen under «Tilbehør».

Vis mindre

Kan jeg gå ut fra at klemrommet er åpnet forsvarlig og klar til bruk?

Ja, konstruksjonen og materialene er definert slik at Push-X er klar til bruk under de definerte miljøforholdene, selv etter røff transport. Dette er grundig påvist på våre laboratorier​. Klemrommene er åpne ved levering.


Må jeg tvinne den flertrådede lederen før tilkobling?

Det er ikke tvingende nødvendig å tvinne den. Men sprikende ledere er ikke tillatt og kan bringes i form igjen med litt tvinning.