cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20230810Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
kun USR-anvendelse | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 12, artikkelserie: XPC 2,5/..-STF, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
kun USR-anvendelse | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternativ 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Kan jeg betjene den oransje betjeningsmekanismen for å løsne lederen manuelt?
Ja, det er mulig. Men det er enklere for deg å betjene tastene med skrutrekkeren 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.... Se mer
Ja, det er mulig. Men det er enklere for deg å betjene tastene med skrutrekkeren 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE.
Vis mindreHvor ofte kan jeg koble til lederen med Push-X?
De 10 koblingssyklusene som er testet i rammen av standardnormene, overgås tydelig i praksis.... Se mer
De 10 koblingssyklusene som er testet i rammen av standardnormene, overgås tydelig i praksis.
Vis mindreHvilke artikler kan pluggene kombineres med?
Pluggen er kompatibel med COMBICON-artikler i produktserie M, som er basert på plugghodet MSTB 2,5. Du finner egnede produkter til den respektive pluggen under "Tilbehør".
Hvordan kan jeg unngå å forveksle flere like plugger når jeg plugger inn?
Ved å bruke kodeprofiler for plugger og kodeelementer for basislisten kan du hindre forveksling. Du finner egnede produkter under "Tilbehør".... Se mer
Ved å bruke kodeprofiler for plugger og kodeelementer for basislisten kan du hindre forveksling. Du finner egnede produkter under "Tilbehør".
Vis mindreHvordan kan jeg gjennomføre en enkel elektrisk kontroll av applikasjonen?
XPC har et testuttak på utsiden, og signalet kan enkelt leses av med en målespiss. Du finner den passende målespissen under «Tilbehør».... Se mer
XPC har et testuttak på utsiden, og signalet kan enkelt leses av med en målespiss. Du finner den passende målespissen under «Tilbehør».
Vis mindreKan jeg gå ut fra at klemrommet er åpnet forsvarlig og klar til bruk?
Ja, konstruksjonen og materialene er definert slik at Push-X er klar til bruk under de definerte miljøforholdene, selv etter røff transport. Dette er grundig påvist på våre laboratorier. Klemrommene er åpne ved levering.
Må jeg tvinne den flertrådede lederen før tilkobling?
Det er ikke tvingende nødvendig å tvinne den. Men sprikende ledere er ikke tillatt og kan bringes i form igjen med litt tvinning.