Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

XPC 1,5/11-STF-3,5 BK - Kretskortplugg
1431015

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 11, artikkelserie: XPC 1,5/..-STF, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Høy betjeningskomfort takket være den direkte, kraftbesparende og verktøyfrie ledertilkoblingen
Rask tilkobling av alle ledertyper med og sågar uten endehylse
Akustisk og optisk tilbakemelding for sikker kabling
Lederne løsnes raskt ved å trykke på den oransje løseknappen
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Pluggkompatibel med eksisterende basislister i COMBICON-porteføljen
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg betjene den oransje betjeningsmekanismen for å løsne lederen manuelt?

Ja, det er mulig. Men det er enklere for deg å betjene tasten med skrutrekker 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Se mer

Ja, det er mulig. Men det er enklere for deg å betjene tasten med skrutrekker 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Vis mindre

Hvor ofte kan jeg koble til lederen med Push-X?

De 10 koblingssyklusene som er testet i rammen av standardnormene, overgås tydelig i praksis.​... Se mer

De 10 koblingssyklusene som er testet i rammen av standardnormene, overgås tydelig i praksis.​

Vis mindre

Hvilke artikler kan pluggene kombineres med?

Pluggen er kompatibel med COMBICON-artikler i produktserie S, som er basert på plugghodet MC 1,5. Du finner egnede produkter for den respektive pluggen under "Tilbehør".


Hvordan kan jeg unngå å forveksle flere like plugger når jeg plugger inn?

Kodingen av basislisten skjer ved hjelp av passende kodeprofiler som du finner under "Tilbehør". Kodenesen kan fjernes på pluggen.


Hvordan kan jeg gjennomføre en enkel elektrisk kontroll av applikasjonen?

XPC har et testuttak på utsiden, og signalet kan enkelt leses av med en målespiss. Du finner den passende målespissen under «Tilbehør».... Se mer

XPC har et testuttak på utsiden, og signalet kan enkelt leses av med en målespiss. Du finner den passende målespissen under «Tilbehør».

Vis mindre

Kan jeg gå ut fra at klemrommet er åpnet forsvarlig og klar til bruk?

Ja, konstruksjonen og materialene er definert slik at Push-X er klar til bruk under de definerte miljøforholdene, selv etter røff transport. Dette er grundig påvist på våre laboratorier​. Klemrommene er åpne ved levering.


Må jeg tvinne den flertrådede lederen før tilkobling?

Det er ikke tvingende nødvendig å tvinne den. Men sprikende ledere er ikke tillatt og kan bringes i form igjen med litt tvinning.