Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

TMSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Kretskortplugg
1853078

Kretskort-TWIN-plugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 8, antall rekker: 1, poltall: 8, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: TMSTBP 2,5/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Ved hjelp av pluggen kan ledere videreføres fra modul til modul

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Åpner for tilkobling av to ledere