SPC 5/ 3-STCL-7,62 BK - Kretskortplugg
1757439

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: svart, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 3, artikkelserie: SPC 5/..-STCL, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, pin-layout: Lineær tredobbel pinning, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: Clipslås, festemetode: Click & Lock festeskyver, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
Det automatisk låsende Click-and-Lock-systemet beskytter mot utilsiktet skille
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner