SPC 4/ 6-STL3-SH-6,35 - Kretskortplugg
1433102

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: svart, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 6, artikkelserie: SPC 4/..-STL-SH, delingsmål: 6,35 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 4, Elektriske egenskaper: skjermet, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner