Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SPC 4/ 4-ST-6,35 BDWH:1+,2-QSO - Kretskortplugg
1768763

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, farge: svart, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 4, artikkelserie: SPC 4/..-ST, delingsmål: 6,35 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 4, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner

Ofte stilte spørsmål


Hvilken farge finnes artiklene i?

Artikkelens standardfarge er svart. En grønn fargevariant er under forberedelse.


Kan jeg bytte ut pluggforbinderen uten flens med en pluggforbinder med flens?

Pluggforbinderen med Top-Lock kan settes på samme basisliste som pluggforbinderen uten flens. Det trengs ingen ekstra plass på basislisten.