cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20010309Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 200 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 9, antall rekker: 1, poltall: 9, antall tilkoblinger: 9, artikkelserie: QC 0,5/..-STF, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |