UL Recognized
Godkjennings-ID: E118976-20130619Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20101209Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE merkegodkjennelse
Godkjennings-ID: 40048497Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 |