Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

PTSM 0,5/ 3-P-2,5 WH - Kretskortplugg
1704854

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 0,5 mm2, farge: hvit, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: PTSM 0,5/..-P WH, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON PTSM, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner