Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 16 A (se deratingkurve), merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MVSTBR 2,5 HC/..-ST, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 HC, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong