MCC 1/14-STZF-3,81 - Kretskortplugg
1852480

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 14, antall rekker: 1, poltall: 14, antall tilkoblinger: 14, artikkelserie: MCC 1/..-STZF, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong, Tilhørende krympebøssingkontakter med opplysninger om strøm [A] og ledertverrsnittsområde [mm2]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall prefabrikkerte ledere
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres