Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: LPC 6/..-STL, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 6, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong