Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

LPC 1,5/16-STF-3,81 - Kretskortplugg
1849188

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 16, artikkelserie: LPC 1,5/..-STF, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Hendel-push-in-tilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tidsbesparende tilkobling og frigjøring av ledere med/uten endehylse takket være hendelprinsipp uten bruk av verktøy
Entydige hendelposisjoner leverer pålitelig tilbakemelding om åpent eller lukket klemrom
Tidsbesparende push-in-tilkobling med lukket hendel
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig