Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 35 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 125 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Ag, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: IPC 35 HC/..-STF, delingsmål: 15 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 35, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong