IFMC 1,5/ 5-ST-3,5-RF - Kretskortpluggforbinder
1844248

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: IFMC 1,5/..-ST-RF, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MC 1,5, kobling: Sneppertlås, festemetode: Festeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Definert kontaktkraft sikrer langtidsstabil forbindelse
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille