Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

IC 2,5/ 7-STF-5,08 EX - Kretskortplugg
1810162

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: IC 2,5/..-STF-EX, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 EX, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Imøtekommer økte sikkerhetskrav i tennbeskyttelsesgrad "Ex eb" i henhold til IEC 60079-7 for potensielt eksplosive områder
Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper