Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

GMVSTBR 2,5/ 7-ST-7,62 - Kretskortplugg
1832578

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: GMVSTBR 2,5/..-ST, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Større delingsmål for økte spenningskrav
Åpner for tilkobling av to ledere